Page top

D3SK

サーフェスマウントスイッチ

D3SK

『業界最小クラス』で高精度動作が可能な検出スイッチ(2014年6月当社調べ)(幅3.0mm×奥行3.5mm×高さ0.9mm)

※ Web特別価格提供品

接点仕様

接点仕様 スライド
最小適用負荷 DC3V、 15μA

定格

定格電圧 抵抗負荷
DC5V 1mA

注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
  (1) 周囲温度:20±2℃
  (2) 周囲湿度:65±5%RH
  (3) 操作ひん度:30回/min

性能

許容操作速度 1~300mm/s
許容操作ひん度 機械的 60回/min
電気的 60回/min
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC100V 絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値) 3Ω以下
耐電圧 同極端子間 AC100V(50/60Hz 1min)
振動 *1 誤動作 周波数 10~55Hz 複振幅 1.5mm
衝撃 *1 耐久 最大 1000m/s2
誤動作 *1 最大 300m/s2
耐久性 *2 機械的 15万回以上(20回/min)
電気的 10万回以上(20回/min)
保護構造 IEC IP40
使用温度範囲 -25~+85℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲 85%RH以下(+5~+35℃にて)
質量 約0.02g

注.上記は初期における値です。
*1. 動作限度位置での値です。接点の閉路または開路は1ms以内です。
*2. 試験条件についてはお問い合わせください。