Page top

D3SK

サーフェスマウントスイッチ

D3SK

『業界最小クラス』で高精度動作が可能な検出スイッチ(2014年6月当社調べ)(幅3.0mm×奥行3.5mm×高さ0.9mm)

※ Web特別価格提供品

※ ◎印または灰色背景表記の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取り引き商社にお問い合わせください。

接点仕様 検知方向 位置決めボス 形式 最少梱包単位 *
1a(常開形) 2960_lu_1_1 あり 形D3SK-A1R 1,000個
形D3SK-A1R-6 6,000個
なし 形D3SK-A0R 1,000個
形D3SK-A0R-6 6,000個
2960_lu_1_2 あり 形D3SK-A1L 1,000個
形D3SK-A1L-6 6,000個
なし 形D3SK-A0L 1,000個
形D3SK-A0L-6 6,000個
1b(常閉形) 2960_lu_1_1 あり 形D3SK-B1R 1,000個
形D3SK-B1R-6 6,000個
なし 形D3SK-B0R 1,000個
形D3SK-B0R-6 6,000個
2960_lu_1_2 あり 形D3SK-B1L 1,000個
形D3SK-B1L-6 6,000個
なし 形D3SK-B0L 1,000個
形D3SK-B0L-6 6,000個

* 包装形態はエンボステープ包装となります。