Page top

A6TN

スライドディップスイッチ

A6TN

高接触信頼性の基板挿入タイプスライドディップスイッチ

※ Web特別価格提供品

定格(抵抗負荷) DC24V 25mA
DC3.5V 10μA(最小電流)
使用温度範囲 -30~+85℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲 35~95%RH(+5~+35℃にて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC100V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値) 200mΩ以下
耐電圧 端子間 AC300V 1min
振動 誤動作 10~55Hz 複振幅 1.5mm
衝撃 誤動作 490m/s2以上
電気的耐久性 1,000回以上
洗浄
保護構造 IEC IP40
操作力 0.98N~7.9N
質量 0.31g(2極) 0.58g(4極) 0.84g(6極) 1.1g(8極) 1.36g(10極)