(単位:mm)
スライドディップスイッチ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2016/10/03
(単位:mm)
(単位mm)
注. 外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
フラットタイプ
形A6TN-□101
凸タイプ
形A6TN-□104
極数 | 形式 | A寸法 | |
---|---|---|---|
フラットタイプ | 凸タイプ | ||
1 | 形A6TN-1101 | 形A6TN-1104 | 4.48 |
2 | 形A6TN-2101 | 形A6TN-2104 | 7.0 |
3 | 形A6TN-3101 | 形A6TN-3104 | 9.6 |
4 | 形A6TN-4101 | 形A6TN-4104 | 12.1 |
5 | 形A6TN-5101 | 形A6TN-5104 | 14.6 |
6 | 形A6TN-6101 | 形A6TN-6104 | 17.2 |
7 | 形A6TN-7101 | 形A6TN-7104 | 19.7 |
8 | 形A6TN-8101 | 形A6TN-8104 | 22.3 |
9 | 形A6TN-9101 | 形A6TN-9104 | 24.8 |
10 | 形A6TN-0101 | 形A6TN-0104 | 27.3 |
情報更新 : 2016/10/03