Page top

定格/性能

仕様 金めっき品 錫めっき品
定格電流 2A
定格電圧 AC300V
接触抵抗 20mΩ以下(20mV以下、 100mA以下にて)
絶縁抵抗 103MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC750V 1min(リーク電流1mA以下)
総合挿入力 * 1.96N以下 7.85N以下
総合抜去力 * 0.39N以上 0.98N以上
挿抜耐久 50回 20回
使用周囲温度 -55~+105℃(低温にて氷結しないこと)

* 短絡専用ソケットにて

材質/処理

形式 形XJ8A 形XJ8B/C/D 形XG8S/T
ハウジング ガラス入りPBT樹脂
(UL94 V-0)/黒色・ナチュラル
ガラス入りPPS樹脂
(UL94 V-0)/黒色
ガラス入りPBT樹脂
(UL94 V-0)/黒色
コンタクト りん青銅/ニッケル下地
金めっき(0.15μm)
黄銅/ニッケル下地
金めっき(0.15μm)
黄銅/ニッケル下地
金めっき(0.15μm)
りん青銅/ニッケル下地
錫めっき(2.0μm)
―― 黄銅/ニッケル下地
錫めっき(2.0μm)