Page top

仕様 金めっき品 金フラッシュめっき品
定格電流 1A
定格電圧 AC300V
接触抵抗 20mΩ以下(20mV以下、 100mA以下にて)
絶縁抵抗 1,000MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC1,000V 1min(リーク電流1mA以下)
単体挿入力 * 3.92N以下
単体抜去力 * 0.64N以上
挿抜耐久 100回(金めっき0.75μm)
50回(金めっき0.25μm)
20回(金フラッシュめっき)
使用温度範囲 -55~+125℃(結露・氷結のないこと)

*φ0.432テストゲージにて

形XR2P 1列丸ピンプラグ

定格電流 1A
定格電圧 AC300V
接触抵抗 * 20mΩ以下(20mV以下、 100mA以下にて)
絶縁抵抗 1,000MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC1,000V 1min(リーク電流1mA以下)
使用周囲温度 -55~+125℃(結露・氷結のないこと)

*上記値は当社形XR2Cとのかん合時の値です。