Page top

XM2S-E

ESD(静電気)対策Dサブコネクタ組立式フード

XM2S-E

コネクタフードによるESD(静電気)対策を実現。回路設計におけるESD対応の負担を軽減します

※ Web特別価格提供品

性能/材質/処理

使用温度範囲 -25~+85℃(結露・氷結のないこと)
カバー ABS(UL94 V-0)/黒色
アースプレート りん青銅/ニッケルめっき
ジャックスクリュー ABS(UL94 V-0)/黒色