(単位:mm)
Dサブコネクタ
情報更新 : 2022/11/01
(単位:mm)
ディップL形端子
形XM3B-□□22(固定具・アース金具なし)
形XM3B-□□22-501(固定具なし・タップ穴アース金具付き)
形XM3B-□□22-111(固定具2 *1・タップ穴アース金具付き)
形XM3B-□□22-131(固定具2 *2・タップ穴アース金具付き)
形XM3B-□□22-502(固定具なし・ロックピンアース金具付き)
形XM3B-□□22-112(固定具2 *1・ロックピンアース金具付き)
形XM3B-□□22-132(固定具2 *2・ロックピンアース金具付き)
*1. ミリねじ(M2.6×0.45)
*2. インチねじ(#4-40UNC)
ディップL形端子
形XM3C-□□22(固定具・アース金具なし)
形XM3C-□□22-501(固定具なし・タップ穴アース金具付き)
形XM3C-□□22-502(固定具なし・ロックピンアース金具付き)
形XM3C-□□22-111(固定具2・タップ穴アース金具付き)
形XM3C-□□22-112(固定具2・ロックピンアース金具付き)
形XM3F-□□20
(固定具・アース金具なし)
形XM3F-□□20-112
(固定具・ロックピンアース金具付き)
ダストカバー(形XM3B/D/Fソケット専用)
保持リング付き
形XM2T-0901(9極)
形XM2T-1501(15極)
形XM2T-2501(25極)
形XM2T-3701(37極)
ダストカバー(形XM3B/D/Fソケット専用)
保持リングなし
形XM2T-0901-0(9極)
形XM2T-1501-0(15極)
形XM2T-2501-0(25極)
形XM2T-3701-0(37極)
固定具1(長方形)
形XM2Z-0001(ミリねじ M2.6×0.45)
形XM2Z-0002(ミリねじ M3.0×0.5)
形XM2Z-0003(インチねじ #4-40UNC)
材質:亜鉛ダイキャスト
処理:ニッケルめっき
注. 保持リング付きダストカバーをご使用の場合は保持リングをA 部にはさみ込んでご使用ください。
固定具2(六角形)
形XM2Z-0011(ミリねじ M2.6×0.45)
形XM2Z-0012(ミリねじ M3.0×0.5)
形XM2Z-0013(インチねじ #4-40UNC)
材質:鋼
処理:ニッケルめっき
固定具3(六角形)
形XM2Z-0021(ミリねじ M2.6×0.45)
形XM2Z-0022(ミリねじ M3.0×0.5)
形XM2Z-0023(インチねじ #4-40UNC)
材質:鋼
処理:ニッケルめっき
注. 固定具3 はコネクタをパネル取りつけする場合に使用します。適合パネル厚は0.6~1.3mmです。
注1. 1個のコネクタに固定具は2個必要です。
注2. 形XM3K/Lには取付できません。
タップ穴アース金具
形XM2Z-0061(固定具側タップ穴)
ロックピン・アース金具
形XM2Z-0062(固定具側タップ穴)
形XM2Z-0064(固定具側貫通穴)
注. アース金具は形XM2Z-0061、形XM2Z-0062が適合します。
注1. ビスの長さ6mm、固定具1のメスねじとかん合するねじをご使用ください。
注2. アース金具は形XM2Z-0064が適合します。
注. 固定具を使用しない場合は必ずビスをご使用ください。
六角ナットのかわりにアース金具(固定具側タップ穴)が使用できます。
注1. 標準品として固定具2(M2.6×0.45)・アース金具付きタイプ 形XM3B-□□22-111、形XM3B-□□22-112を準備しています。
その他仕様の固定具、アース金具につきましてはお問い合わせください。
注2. 1個のコネクタにアース金具は2個必要です。
情報更新 : 2022/11/01