Page top

定格/性能

形式 形XC4A/B 形XC4E/F 形XC4G/H 形XC4K/L 備考
定格電流 6A 15A
定格電圧 AC 380V AC 500V
接触抵抗 15mΩ以下 8mΩ以下 20mV以下、100mA以下にて
絶縁抵抗 106MΩ以上 DC 100Vにて
耐電圧 AC 1,550V AC 3,100V 1min(リーク電流1mA以下)
総合挿入力 74N 極数×1.23N 39.2N 88N 最大値
単体抜去力 0.20N 0.15N 0.20N 最小値、テストゲージにて
挿抜耐久 400回
使用温度範囲 -55~+125℃ 低温にて氷結しないこと

海外規格認証定格

海外規格の認証定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。

形式 規格 ファイルNo. 定格
XC4A-4812 UL/C-UL認証品(Recognized) E103202 -
XC4B-4811 UL/C-UL認証品(Recognized) E103202 -
XC4B-4813 UL/C-UL認証品(Recognized) E103202 -
XC4E-4812 UL/C-UL認証品(Recognized) E103202 -
XC4E-3212 UL/C-UL認証品(Recognized) E103202 -
XC4F-4813 UL/C-UL認証品(Recognized) E103202 -
XC4F-3213 UL/C-UL認証品(Recognized) E103202 -
XC4G-3212 UL/C-UL認証品(Recognized) E103202 -
XC4H-3213 UL/C-UL認証品(Recognized) E103202 -
XC4K-1542 UL/C-UL認証品(Recognized) E103202 -
XC4L-1546 UL/C-UL認証品(Recognized) E103202 -
XC4L-1541 UL/C-UL認証品(Recognized) E103202 -