Page top

XC4

DINコネクタ(中・大電流用)

XC4

国際的に規格された中・大電流用DINコネクタ

形XC4N-0□13, 形XC4W-2111/ 3111/ 3112は2018年6月受注終了予定

※ Web特別価格提供品

※ ◎印または灰色背景表記の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取り引き商社にお問い合わせください。

形XC4A DIN-Fタイプ・プラグ

形状 2926_lu_1_1
極数 端子形状 形式 最小梱包単位(個)
48 ディップL形端子 形XC4A-4812 9

形XC4B DIN-Fタイプ・ソケット

形状 2926_lu_2_1
極数 端子形状 形式 最小梱包単位(個)
48 ディップストレート端子 形XC4B-4811 9
ラッピングストレート端子 形XC4B-4813 21

形XC4E DIN-Eタイプ・プラグ

形状 2926_lu_3_1
極数 端子形状 形式 最小梱包単位(個)
48 ディップL形端子 形XC4E-4812 9
32(中ヌキ) ディップL形端子 形XC4E-3212

形XC4F DIN-Eタイプ・ソケット

形状 2926_lu_4_1
極数 端子形状 形式 最小梱包単位(個)
48 ラッピングストレート端子 形XC4F-4813 21
32(中ヌキ) ラッピングストレート端子 形XC4F-3213

形XC4G DIN-Dタイプ・プラグ

形状 2926_lu_5_1
極数 端子形状 形式 最小梱包単位(個)
32 ディップL形端子 形XC4G-3212 30

形XC4H DIN-Dタイプ・ソケット

形状 2926_lu_6_1
極数 端子形状 形式 最小梱包単位(個)
32 ラッピングストレート端子 形XC4H-3213 30

形XC4K DIN-Hタイプ・プラグ

形状 2926_lu_7_1
極数 端子形状 形式 最小梱包単位(個)
15 ディップL形端子 形XC4K-1542 9

形XC4L DIN-Hタイプ・ソケット(ファストンタブ端子)

極数 端子形状 形式 最小梱包単位(個)
15 ファストンタブ端子* 形XC4L-1546 18

*適合端子はファストンリセプタクル#250です。

形XC4L DIN-Hタイプ・ソケット(ディップストレート端子)

極数 端子形状 形式 最小梱包単位(個)
15 ディップストレート端子 形XC4L-1541 9

形XC4M DIN-Mタイプ・プラグ

極数* 端子形状 形式 最小梱包単位(個)
2/78 ディップL形端子 形XC4M-0212 30
4/60 形XC4M-0412
6/42 形XC4M-0612

*極数表示はスロット数/信号回路極数となっています。

形XC4N DIN-Mタイプ・ソケット

極数* 端子形状 形式 最小梱包単位(個)
2/78 ラッピングストレート端子 形XC4N-0213 30
4/60 形XC4N-0413
6/42 形XC4N-0613

*極数表示はスロット数/信号回路極数となっています。

形XC4W 高電流コンタクト(形XC4M/XC4N用)

分類 許容電流 端子形状 形式 最小梱包単位(個)
プラグ 40A ソルダーカップ端子 形XC4W-0411 10
20A 形XC4W-0211
10A 形XC4W-0111
40A L形はんだディップ端子 形XC4W-0412
リセプタクル 40A ソルダーカップ端子 形XC4W-1411
20A 形XC4W-1211
10A 形XC4W-1111

形XC4W 同軸コンタクト(形XC4M/XC4N用)

端子形状 スリーブ径(mm) 形式 最小梱包単位(個)
プラグ側 ケーブル接続用ストレート(はんだ+圧着) Φ 2.2 形XC4W-2111 10
Φ 3.2 形XC4W-2211
L形はんだディップ ―― 形XC4W-2014
ソケット側 ケーブル接続用ストレート(はんだ+圧着) Φ 2.2 形XC4W-3111
Φ 3.2 形XC4W-3211
ケーブル接続用L形(はんだ+圧着) Φ 2.2 形XC4W-3112
Φ 3.2 形XC4W-3212

注. 同軸コンタクトは50Ω用として設計しています。
   周波数により75Ω用としても使用できます。

形XC4M/XC4N用工具

※詳細につきましては、カタログを参照ください。

圧着工具および歯型

形式 最小梱包単位(個)
形XY2D-0011 1
形XY2D-0012
形XY2D-0013

コンタクト引抜き工具

形式 最小梱包単位(個)
形XY2D-0014 1