Page top

XC5(ファインフィット)

DINコネクタ(ファインフィット、Wピンタイプ)

XC5(ファインフィット)

国際規格のDINコネクタの無はんだ接続(通称プレスフィット)シリーズ

※ Web特別価格提供品

定格/性能

定格電流 2A
定格電圧 AC 300V
接触抵抗 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗 106MΩ以上(DC100Vにて)
耐電圧 AC 1,000V/1min(リーク電流1mA以下)
総合挿入力 極数×0.59N以下
単体抜去力 0.15N以上(t=0.56mmテストゲージにて)
挿抜耐久 200回
使用温度範囲 −55~+125℃(低温にて氷結しないこと)

ファインフィット部 定格/性能

定格電流 2A
接触抵抗 5mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)
圧入力 極数×196N以下
単体保持力 44.1N以上
単体トルク耐力 0.022N・m以上
振動 周波数10~2,000Hz、振幅1.52mmまたは147m/s2にて1μs以上の電流しゃ断がないこと
衝撃 980m/s2にて1μs以上の電流しゃ断がないこと

形XC5専用工具

圧入機 推奨仕様

圧入力 2t以上
圧入スピード 20mm/sec以下
圧入ストッパー位置(A寸法) 50~60mm
圧入ストローク(A+B寸法) 200mm以上
圧入ふところ長さ(C寸法) 100mm以上

海外規格認証定格

海外規格の認証定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。

形式 規格 ファイルNo. 定格
XC5B-□□2P-11□□ UL認証品(Recognized) E103202 300V 2A
XC5E-□□2P-11□□ UL認証品(Recognized) E103202 300V 2A
XC5D-□□2P-11□□ UL認証品(Recognized) E103202 300V 2A
XC5G-□□2P-11□□ UL認証品(Recognized) E103202 300V 2A
XY2D-10□□ 非認証品 ―― ――
XC5E-32 非認証品 ―― ――
XC5E-64 非認証品 ―― ――
XC5G-48 非認証品 ―― ――
XC5G-96 非認証品 ―― ――
XG4A-64A 非認証品 ―― ――