Page top

XC5(ファインフィット)

DINコネクタ(ファインフィット、Wピンタイプ)

XC5(ファインフィット)

国際規格のDINコネクタの無はんだ接続(通称プレスフィット)シリーズ

※ Web特別価格提供品

※ ◎印または灰色背景表記の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取り引き商社にお問い合わせください。

形XC5B 2列配列タイプソケット DIN-Bファインフィット

形状
最小梱包単位(個)*
端子形状 ストレート4mm ストレート13mm ストレート17mm
極数
32 形XC5B-322P-1140 形XC5B-322P-1131 形XC5B-322P-1132 50
64 形XC5B-642P-1140 形XC5B-642P-1131 形XC5B-642P-1132 30
100 形XC5B-012P-1140 ―― ―― 20

*最小梱包単位は全形式共通です。

形XC5E 2列配列タイププラグ DIN-Qファインフィット

形状
最小梱包単位(個)*
端子形状 ストレート4mm ストレート13mm ストレート17mm
極数
32 形XC5E-322P-1140 形XC5E-322P-1131 形XC5E-322P-1132 50
64 形XC5E-642P-1140 形XC5E-642P-1131 形XC5E-642P-1132 30
100 形XC5E-012P-1140 ―― ―― 20

*最小梱包単位は全形式共通です。

形XC5D 3列配列タイプソケット DIN-Cファインフィット

形状 2923_lu_3_1 最小梱包単位
(個)*
端子形状 ストレート4mm ストレート13mm ストレート17mm
極数
48 形XC5D-482P-1140 形XC5D-482P-1131 形XC5D-482P-1132 50
64(中ヌキ) 形XC5D-642P-1140 形XC5D-642P-1131 形XC5D-642P-1132 30
96 形XC5D-962P-1140 形XC5D-962P-1131 形XC5D-962P-1132

*最小梱包単位は全形式共通です。

形XC5G 3列配列タイププラグ DIN-Rファインフィット

形状
最小梱包単位(個)*
端子形状 ストレート4mm ストレート13mm ストレート17mm
極数
48 形XC5G-482P-1140 形XC5G-482P-1131 形XC5G-482P-1132 50
64(中ヌキ) 形XC5G-642P-1140 形XC5G-642P-1131 形XC5G-642P-1132 30
96 形XC5G-962P-1140 形XC5G-962P-1131 形XC5G-962P-1132

*最小梱包単位は全形式共通です。

形XC5専用工具

圧入機

形式 最小梱包単位(個)
形XY2D-1005 1

圧入治具

プラグ用

ソケット用

列数 極数 形式 最小梱包
単位(個)
2列
(形XC5E)
32 形XY2D-1007 1
64 形XY2D-1006
100 形XY2D-1035
3列
(形XC5G)
48 形XY2D-1009
96(64) 形XY2D-1008

列数 極数 形式 最小梱包
単位(個)
2列
(形XC5B)
32 形XY2D-1011 1
64 形XY2D-1010
100 形XY2D-1036
3列
(形XC5D)
48 形XY2D-1013
96(64) 形XY2D-1012

 

サポートブロック

プランジャ

列数 極数 形式 最小梱包単位(個)
2列 64 形XY2D-1014 1
3列 96 形XY2D-1015

適合基板厚(mm) 形式 最小梱包単位(個)
1.6~3.2 形XY2D-1017 1

バックプレーンシステム用付属品

注. 下記形式をご注文の際は、最小梱包単位でご注文ください。

バックプレーン用ハウジング
(DINコネクタ用)

バックプレーン用ハウジング
(MILフラット用)

2列配列タイプ

2列配列タイプ

極数 形式 最小梱包単位(個)
32 形XC5E-32 40
64 形XC5E-64 20

極数 形式 最小梱包単位(個)
64 形XG4A-64A 20

注. 当ハウジングはバックプレーンの基板厚2.4mmの時のみ適合します。    DINファインフィットコネクタの端子長17mmのものに適合します。

 

3列配列タイプ

極数 形式 最小梱包単位(個)
48 形XC5G-48 20
96(64) 形XC5G-96

バックプレーン用ロックレバー

形XC6DINコネクタケーブル接続タイプ用ロックレバーです。用途は形XC6コネクタの固定およびスペーサの役割をします。

ファインフィットコネクタ
端子長(mm)
バックプレーン
厚さ(mm)
形式* ベーススペーサ部
厚さ(mm)
固定用ねじ
13 3.0 形XC6Z-0001-1 0 M2.6×14
13 2.4 形XC6Z-0001-2 0.5 M2.6×14
13 1.6 形XC6Z-0001-3 1.3 M2.6×14
17 3.2 形XC6Z-0001-4 3.7 M2.6×18
17 3.0 形XC6Z-0001-5 3.9 M2.6×18
17 2.4 形XC6Z-0001-6 4.5 M2.6×18
17 1.6 形XC6Z-0001-7 5.3 M2.6×18

*形式はレバー2個、ベース2個、固定用ねじ2個、ナット2個のセット形式です。