Page top

XC5(DINスタイル)

DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ)

XC5(DINスタイル)

DINの思想を生かして拡大したDINスタイルコネクタシリーズ

※ Web特別価格提供品

定格/性能

定格電流 2A
定格電圧 AC 300V
接触抵抗 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて) *
絶縁抵抗 106MΩ以上(DC100Vにて)
耐電圧 AC 1,000V/1min(リーク電流1mA以下)
総合挿入力 極数×0.59N以下
単体抜去力 0.15N以上(t=0.56mmテストゲージにて)
挿抜耐久 50回
使用温度範囲 −55~+125℃(低温にて氷結しないこと)

*形XC5Kは30mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)となります。

海外規格認証定格

海外規格の認証定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。

形式 規格 ファイルNo. 定格
XC5A-□□82-1 UL認証品(Recognized)
CSA認証品(Certified)
E103202
LR 62678
300V 2A
XC5A-1682-1 UL認証品(Recognized) E103202 300V 2A
XC5B-□□31-3 UL認証品(Recognized)
CSA認証品(Certified)
E103202
LR 62678
300V 2A
XC5B-1031-3 UL認証品(Recognized) E103202 300V 2A
XC5B-1431-3 UL認証品(Recognized) E103202 300V 2A
XC5B-1631-3 UL認証品(Recognized) E103202 300V 2A
XC5B-□□31-0 UL認証品(Recognized)
CSA認証品(Certified)
E103202
LR 62678
300V 2A
XC5E-□□81-3 UL認証品(Recognized)
CSA認証品(Certified)
E103202
LR 62678
300V 2A
XC5E-1081-3 UL認証品(Recognized) E103202 300V 2A
XC5E-1481-3 UL認証品(Recognized) E103202 300V 2A
XC5E-□□81-2 UL認証品(Recognized)
CSA認証品(Certified)
E103202
LR 62678
300V 2A
XC5F-□□32-2 UL認証品(Recognized)
CSA認証品(Certified)
E103202
LR 62678
300V 2A
XC5K-□□31-3A 非認証品 ――― ―――
XC5K-□□31-2A 非認証品 ――― ―――
XC5C-6482-1 UL認証品(Recognized)
CSA認証品(Certified)
E103202
LR 62678
300V 2A
XC5C-9682-1 UL認証品(Recognized)
CSA認証品(Certified)
E103202
LR 62678
300V 2A
XC5D-6431-0 UL認証品(Recognized)
CSA認証品(Certified)
E103202
LR 62678
300V 2A
XC5D-9631-0 UL認証品(Recognized)
CSA認証品(Certified)
E103202
LR 62678
300V 2A
XC5Z-0007 非認証品 ――― ―――