定格電流 | 2A |
---|---|
定格電圧 | AC 300V |
接触抵抗 | 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて) |
絶縁抵抗 | 106MΩ以上(DC100Vにて) |
耐電圧 | AC 1,000V/1min(リーク電流1mA以下) |
総合挿入力 | 極数×0.59N以下 |
単体抜去力 | 0.15N以上(t=0.56mmテストゲージにて) |
挿抜耐久 | 200回 |
使用温度範囲 | −55~+125℃(低温にて氷結しないこと) |
DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ)
この商品について
関連情報
情報更新 : 2024/04/01
定格電流 | 2A |
---|---|
定格電圧 | AC 300V |
接触抵抗 | 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて) |
絶縁抵抗 | 106MΩ以上(DC100Vにて) |
耐電圧 | AC 1,000V/1min(リーク電流1mA以下) |
総合挿入力 | 極数×0.59N以下 |
単体抜去力 | 0.15N以上(t=0.56mmテストゲージにて) |
挿抜耐久 | 200回 |
使用温度範囲 | −55~+125℃(低温にて氷結しないこと) |
海外規格の認証定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。
形式 | 規格 | ファイルNo. | 定格 |
---|---|---|---|
XC5A-□□22 | UL認証品(Recognized)
CSA認証品(Certified) |
E103202
LR 62678 |
300V 2A |
XC5B-□□21 | UL認証品(Recognized)
CSA認証品(Certified) |
E103202
LR 62678 |
300V 2A |
XC5E-□□21 | UL認証品(Recognized)
CSA認証品(Certified) |
E103202
LR 62678 |
300V 2A |
XC5F-□□22 | UL認証品(Recognized)
CSA認証品(Certified) |
E103202
LR 62678 |
300V 2A |
XC5C-□□22 | UL認証品(Recognized)
CSA認証品(Certified) |
E103202
LR 62678 |
300V 2A |
XC5D-□□21 | UL認証品(Recognized)
CSA認証品(Certified) |
E103202
LR 62678 |
300V 2A |
XC5G-□□21 | UL認証品(Recognized)
CSA認証品(Certified) |
E103202
LR 62678 |
300V 2A |
XC5H-□□22 | UL認証品(Recognized)
CSA認証品(Certified) |
E103202
LR 62678 |
300V 2A |
XY2D-0001 | 非認証品 | - | - |
XC5Z-0001 | 非認証品 | - | - |
XC5Z-0002 | 非認証品 | - | - |
XC5T-962 | 非認証品 | - | - |
XC5T-963 | 非認証品 | - | - |
情報更新 : 2024/04/01