Page top

XH3

ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用(耳なし))

XH3

ねじ取りつけ部を省いた省スペースタイプ。スタッキング高さ12mmから20mmまでフレキシブルに対応

※ Web特別価格提供品

定格電流 0.5A
定格電圧 AC 125V
接触抵抗* 30mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗 1,000MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC 650V/1min(リーク電流1mA以下)
総合挿入力 極数×0.78N以下
総合抜去力 極数×0.10N以上
挿抜耐久 400回
使用温度範囲 -55~+105℃(結露・氷結のないこと)

*形XH3A-□□41と形XH3B-□□41の組み合わせの場合。