Page top

XC8 / XC9

HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ)

XC8 / XC9

産業用コンピュータ向けPCIバス規格。CompactPCIに対応した2.0mmピッチ基板対基板用コネクタ

形XC8シリーズ一部商品, 形XC9シリーズ, 形XC4シリーズ一部商品は2018年6月受注終了予定

※ Web特別価格提供品

定格電流 1A
定格電圧 AC500V
接触抵抗 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗 104MΩ以上(DC100Vにて)
耐電圧 AC750V 1min(リーク電流1mA以下)
総合挿入力 (コンタクト)極数×0.75N以下
(グランド) 極数×1.00N以下
単体抜去力 (コンタクト)0.15N以上
(グランド) 0.15N以上
挿抜耐久 250回
使用温度範囲 −55~+125℃(低温にて氷結しないこと)