Page top

XC8

HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ)

XC8

産業用コンピュータ向けPCIバス規格。CompactPCIに対応した2.0mmピッチ基板対基板用コネクタ

※ Web特別価格提供品

(単位:mm)

形XC8A タイプA プラグストレート端子(端子長さ3.7mm)

形XC8A-1101S-0(CompactPCI P1)
形XC8A-1101S-ACP(シールド端子あり)
形XC8A-1101S-AWP(シールド端子なし)

XC8 外形寸法 2

*コネクタ本体への端子番号表示は、IEC61076-4-101に準拠しており、CompactPCI仕様準拠の番号表示とは合致しませんのでご注意ください。

形XC8A タイプA プラグストレート端子(端子長さ16mm)

形XC8A-1101S-4(CompactPCI P4)

XC8 外形寸法 5

*1. コネクタ本体への端子番号表示は、IEC61076-4-101に準拠しており、CompactPCI仕様準拠の番号表示とは合致しませんのでご注意ください。

形XC8C タイプB プラグストレート端子(端子長さ3.7mm)

形XC8C-0951S-0(シールド端子あり)
形XC8C-1101S-0(CompactPCI P2)
形XC8C-1101S-AC(シールド端子あり)
形XC8C-1101S-AW(シールド端子なし)
形XC8C-1251S-AC(シールド端子あり)
形XC8C-1251S-AW(シールド端子なし)

XC8 外形寸法 7
XC8 外形寸法 8

*コネクタ本体への端子番号表示は、IEC61076-4-101に準拠しており、CompactPCI仕様準拠の番号表示とは合致しませんのでご注意ください。

形XC8C タイプB プラグストレート端子(端子長さ16mm)

形XC8C-0951S-4(CompactPCI P3)
形XC8C-1101S-4(CompactPCI P5)

XC8 外形寸法 9
XC8 外形寸法 10

*1. コネクタ本体への端子番号表示は、IEC61076-4-101に準拠しており、CompactPCI仕様準拠の番号表示とは合致しませんのでご注意ください。

形XC8E タイプC プラグストレート端子(端子長さ3.7mm)

形XC8E-0551S-ACP(シールド端子あり)
形XC8E-0551S-AWP(シールド端子なし)

XC8 外形寸法 11

*コネクタ本体への端子番号表示は、IEC61076-4-101に準拠しており、CompactPCI仕様準拠の番号表示とは合致しませんのでご注意ください。

形XC8K タイプAB プラグストレート端子(端子長さ3.7mm)

形XC8K-1251S-AC(シールド端子あり)

XC8 外形寸法 13

*コネクタ本体への端子番号表示は、IEC61076-4-101に準拠しており、CompactPCI仕様準拠の番号表示とは合致しませんのでご注意ください。

形XC8B タイプA ソケットL形端子

形XC8B-1101L(CompactPCI J1、J4 シールド板あり)

XC8 外形寸法 15

形XC8B-1101L-NN(シールド板なし)

XC8 外形寸法 16

*コネクタ本体への端子番号表示は、IEC61076-4-101に準拠しており、CompactPCI仕様準拠の番号表示とは合致しませんのでご注意ください。

形XC8D タイプB ソケットL形端子

形XC8D-0951L(CompactPCI J3 シールド板あり)
形XC8D-1101L(CompactPCI J2、J5 シールド板あり)
形XC8D-1251L-SN(シールド板あり)

XC8 外形寸法 18

形XC8D-0951L-NN(シールド板なし)
形XC8D-1101L-NN(シールド板なし)
形XC8D-1251L-NN(シールド板なし)

XC8 外形寸法 19
XC8 外形寸法 20

*コネクタ本体への端子番号表示は、IEC61076-4-101に準拠しており、CompactPCI仕様準拠の番号表示とは合致しませんのでご注意ください。

形XC8F タイプC ソケットL形端子

形XC8F-0551L-SN(シールド板あり)

XC8 外形寸法 21

形XC8F-0551L-NN(シールド板なし)

XC8 外形寸法 22

*コネクタ本体への端子番号表示は、IEC61076-4-101に準拠しており、CompactPCI仕様準拠の番号表示とは合致しませんのでご注意ください。

形XC8L タイプAB ソケットL形端子

形XC8L-1251L-SN(シールド板あり)

XC8 外形寸法 24

*コネクタ本体への端子番号表示は、IEC61076-4-101に準拠しており、CompactPCI仕様準拠の番号表示とは合致しませんのでご注意ください。

形XC8A/C バックプレーンハウジング

形XC8A-1100
形XC8A-1101
形XC8A-1102
(タイプAプラグ110極用)

XC8 外形寸法 26

形XC8C-1100
形XC8C-1101
形XC8C-1102
(タイプBプラグ110極用)

形XC8C-0950
形XC8C-0951
形XC8C-0952
(タイプBプラグ95極用)

XC8 外形寸法 27

付属品(別売)

コーディングキー
形XC8Z-00□□

XC8 外形寸法 28