Page top

XW4A / XW4B / XW4C / XW4E

プリント基板用端子台

XW4A / XW4B / XW4C / XW4E

制御機器のインターフェースに 最適なプリント基板用端子台

※ Web特別価格提供品

形XW4C プリント基板用端子台(プッシュインタイプ)

形式 形XW4C-□□D1-□□ 形XW4C-□□E1-□□ 備考
端子ピッチ 3.5mm 端子ピッチ 5.0mm
IEC/DIN VDE *1 定格電圧 AC200V AC400V
定格電流 17.5A 24A 周囲温度40℃以下
UL/CSA *2 定格電圧 AC300V AC300V
定格電流 10A 10A
耐電圧 AC2,500V AC4,000V 1min
絶縁抵抗 5MΩ以上(DC500V)
電線むき長さ 10mm *3 ±1mm
使用温度範囲 -40~+100℃(結露・氷結のないこと)

*1. IEC/DIN VDE規格に準拠する定格です。
*2. UL/CSA規格に準拠する定格です。
*3. 棒端子を使用する場合は、使用する棒端子に合わせて電線加工を行ってください。

材質/処理

形式 形XW4C
ハウジング PA(UL94 V-0)/緑色
コンタクト 銅合金/錫めっき(5μm)
スプリング ステンレス
カバー PA(UL94 V-0)/緑色

適合電線

3.5mmピッチ 5.0mmピッチ
単線 0.2 mm2 - 1.5 mm2 0.2 mm2 - 4.0 mm2
撚線 0.2 mm2 - 1.5 mm2 0.2 mm2 - 2.5 mm2
棒端子 スリーブなし 0.25 mm2 - 1.5 mm2 0.25 mm2 - 2.5 mm2
スリーブあり 0.25 mm2 - 0.75 mm2 0.25 mm2 - 1.5 mm2
AWG 24-16 24-12

形XW4 プリント基板用端子台(ねじタイプ)、コネクタ端子台

形式 形XW4E-□□B1-V1
形XW4E-□□B1-S1
(小型/傾斜型端子台)
形XW4E-□□B2-V1
(2段型端子台)
形XW4A-□□B1-H1
形XW4A-□□B1-V1
形XW4B-□□B1-H1
(コネクタ端子台)
形XW4E-□□C1-V1
形XW4E-□□C1-S1
(小型/傾斜型端子台)
形XW4E-□□C2-V1
(2段型端子台)
形XW4A-□□C1-H1
形XW4A-□□C1-V1
形XW4B-□□C1-H1 備考
(コネクタ端子台)
端子ピッチ 3.81mm 端子ピッチ5.08mm
IEC/DIN、
VDE *1
定格電圧 AC160V AC250V
定格電流 10A 8A 8A 13.5A 14A 12A 周囲温度40℃以下
UL/CSA
*2
定格電圧 AC300V AC300V
定格電流 10A 8A 10A 16A 15A
耐電圧 AC2,500V AC3,000V 1min
絶縁抵抗 100MΩ以上 100MΩ以上 DC500V
接続電線範囲 AWG26~AWG16 AWG28~AWG16 AWG26~AWG16 AWG24~AWG14 より線
電線むき長さ 5mm 7mm 6mm 7mm ±1mm
締めつけトルク 0.22~0.25N・m 0.5~0.6N・m
使用温度範囲 -40~+100℃(結露・氷結のないこと)

*1. IEC/DIN、VDE規格に準拠する定格です。
*2. UL/CSA規格に準拠する定格です。

材質/処理

形式 形XW4E
(小型/傾斜型/2段型端子台)
形XW4A
(コネクタ型端子台/基板側)
形XW4B
(コネクタ型端子台/電線側)
ハウジング PA(UL94 V-0)/緑色 PBT(UL94 V-0)/緑色または、PA(UL94 V-0)/緑色 PA(UL94 V-0)/緑色
端子ねじ 銅合金/錫めっき ―― 銅合金/錫めっき
クランプケージ 銅合金 ニッケルめっき ―― 銅合金 ニッケルめっき
接触子 銅合金/ニッケル下地 錫めっき

海外規格認証定格

海外規格の認証定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。

形式 規格 ファイルNo. 定格
XW4C-□□D1-H1 非認証品 ―― ――
XW4C-□□D1-V1 非認証品 ―― ――
XW4C-□□E1-H1 非認証品 ―― ――
XW4C-□□E1-V1 非認証品 ―― ――
XW4E-□□B1-V1 UL/C-UL認証品(Recognized) E245101 300V 10A
XW4E-□□B1-S1 UL/C-UL認証品(Recognized) E245101 300V 10A
XW4E-□□B2-V1 UL/C-UL認証品(Recognized) E245101 300V 10A
XW4E-□□C1-V1 UL/C-UL認証品(Recognized) E245101 300V 10A
XW4E-□□C1-S1 UL/C-UL認証品(Recognized) E245101 300V 10A
XW4E-□□C2-V1 UL/C-UL認証品(Recognized) E245101 300V 10A
XW4B-□□B1-H1 UL/C-UL認証品(Recognized)CSA認証品(Certified) E245101 300V 8A
XW4A-□□B1-H1 UL/C-UL認証品(Recognized) E245101 300V 8A
XW4A-□□B1-V1 UL/C-UL認証品(Recognized) E245101 300V 8A
XW4B-□□C1-H1 UL/C-UL認証品(Recognized)CSA認証品(Certified) E245101 300V 15A
XW4A-□□C1-H1 UL/C-UL認証品(Recognized) E245101 300V 10A
XW4A-□□C1-V1 UL/C-UL認証品(Recognized) E245101 300V 10A
XW4Z-□□□ 非認証品 ―― ――