(単位:mm)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
この商品について
関連情報
情報更新 : 2023/04/03
(単位:mm)
※圧接工具は、 カタログをご覧ください。
形XG4U
★セット形式 (MILタイプソケット+ストレインリリーフ)
形XG4M-□□30-T(形XG4M-□□30+形XG4T-□□04)
形XG4M-□□31-T(形XG4M-□□31+形XG4T-□□04)
注. 極性スロットの有無(10極)および極性スロットのピッチ(50、60、64極)は、カタログを参照してください。
注. 極性スロットの有無(10極)および極性スロットのピッチ(50、60、64極)は、カタログを参照してください。
形XG4H-□□31/-□□71(ディップストレート端子)
形XG4H-3431-1
形XG4H-4031-1
(ディップストレート端子)
*-1タイプは34極、40極のみです。
(キンク処理・スタンドオフ(倒れ防止)付き)
形XG4H-4034(ディップL形端子)
形XG5Z-0002
当社オリジナルプラグ(形XG8B、形XG8W L形端子) とのロックに使用します。
形XG4Z-0002
当社ボックスタイププラグ(形XG4C)とのロックに使用します。
情報更新 : 2023/04/03