Page top

2018/03 受注終了

XF3C

回転バックロック方式(0.25mmピッチ 上下両接点タイプ)

XF3C

0.25mmピッチタイプにて上下両接点 回転バックロック方式を実現。【FPC用】

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

定格/性能

定格電流 AC/DC0.2A
定格電圧 AC/DC50V
接触抵抗 80mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC250Vにて)
耐電圧 AC250V 1min(リーク電流1mA以下)
挿抜耐久 20回
使用温度範囲 −30~+85℃(ただし、結露・氷結のないこと)

材質/処理

ハウジング LCP樹脂(UL94 V-0)/ナチュラル
スライダ LCP樹脂(UL94 V-0)/黒色
コンタクト ばね用銅合金/ニッケル下地(2μm)
接触部 金めっき(0.15μm)