Page top

※ ◎印または灰色背景表記の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取り引き商社にお問い合わせください。

サーフェス・マウント端子タイプ標準形式

標準仕様

種類 構造 接点構成 形式 コイル定格電圧(V) 最小梱包単位
シングル・ステイブル形 プラスチック・シール形 2c 形G6K-2F-RF DC3、4.5、5、12、24 300個/トレー
300個/リール
1巻線ラッチング形 形G6KU-2F-RF DC3、4.5、5、12、24

省床面積仕様

種類 構造 接点構成 形式 コイル定格電圧(V) 最小梱包単位
シングル・ステイブル形 プラスチック・シール形 2c 形G6K-2F-RF-S DC3、4.5、5、12、24 300個/トレー
300個/リール
1巻線ラッチング形 形G6KU-2F-RF-S DC3、4.5、5、12、24

3GHz対応仕様

種類 構造 接点構成 形式 コイル定格電圧(V) 最小梱包単位
シングル・ステイブル形 プラスチック・シール形 2c 形G6K-2F-RF-T DC3、4.5、5、12、24 300個/トレー
300個/リール
1巻線ラッチング形 形G6KU-2F-RF-T DC3、4.5、5、12、24

プリント基板用端子タイプ標準形式

種類 構造 接点構成 形式 コイル定格電圧(V) 最小梱包単位
シングル・ステイブル形 プラスチック・シール形 2c 形G6K-2P-RF DC3、 4.5、 5、 12、 24 30個/スティック

注1. ご注文の際には、コイル定格電圧(V)を明記ください。
    例:形G6K-2F-RF DC3
    また、納入時の梱包表記や製品マーキングの電圧仕様表記は□□VDCとなります。
注2. テーピング包装をご注文の際には、形式末尾に-TR03をお付けください。
    例:形G6K-2F-RF-TR03 DC3
   1リール当たりのリレー個数:-TR03 300個
   ただし、形式ではありませんのでマーキングはされません。(形式末尾に-TR03がない場合は、トレー仕様になります。)
   なお、テーピング包装の最小発注単位は1リール(最小梱包単位300個×1リール=300個)です。