UL/C-UL規格認証形 ファイルNo.E41515
サーフェス・マウントリレー
情報更新 : 2016/12/01
UL/C-UL規格認証形 ファイルNo.E41515
極数 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 試験回数 |
---|---|---|---|
2c | 形G6J-2P-Y、 2FS-Y、 2FL-Y: 3~24VDC 形G6JU-2P-Y、 2FS-Y、 2FL-Y: 3~24VDC |
1A 30VDC 40℃ 0.5A 60VDC 40℃ 0.3A 125VAC 40℃ |
6,000回 |
項目 |
定格電流 (mA) |
コイル抵抗 (Ω) |
動作電圧 (V) |
復帰電圧 (V) |
最大許容 電圧(V) |
消費電力 (mW) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
定格電圧(V) | |||||||
DC | 3 | 48.0 | 62.5 | 75%以下 | 10%以上 | 150% | 約140 |
4.5 | 32.6 | 137.9 | |||||
5 | 28.9 | 173.1 | |||||
12 | 12.3 | 976.8 | |||||
24 | 9.2 | 2,600.5 | 約230 |
注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。
項目 |
定格電流 (mA) |
コイル抵抗 (Ω) |
セット電圧 (V) |
リセット電圧 (V) |
最大許容 電圧(V) |
消費電力 (mW) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
定格電圧(V) | |||||||
DC | 3 | 33.7 | 89.0 | 75%以下 | 75%以下 | 150% | 約100 |
4.5 | 22.0 | 204.3 | |||||
5 | 20.4 | 245.5 | |||||
12 | 9.0 | 1,329.2 |
注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。
負荷 | 抵抗負荷 |
---|---|
定格負荷 | AC125V 0.3A DC30V 1A |
定格通電電流 | 1A |
接点電圧の最大値 | AC125V、DC110V |
接点電流の最大値 | 1A |
種類 | シングル・ステイブル形 | 1巻線ラッチング形 | |||
---|---|---|---|---|---|
形式 | 形G6J-2P-Y
形G6J-2FS-Y 形G6J-2FL-Y |
形G6JU-2P-Y
形G6JU-2FS-Y 形G6JU-2FL-Y |
|||
接触抵抗*1 | 100mΩ以下 | ||||
動作(セット)時間*2 | 3ms以下(約1.6ms) | ||||
復帰(リセット)時間*2 | 3ms以下(約1.0ms) | 3ms以下(約0.9ms) | |||
最小セット、リセットパルス幅 | - | 10ms | |||
絶縁抵抗*3 | 1,000MΩ以上(DC500Vにて) | ||||
耐電圧 | コイルと接点間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |||
異極接点間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
同極接点間 | AC750V 50/60Hz 1min | ||||
耐衝撃電圧 | コイルと接点間 | 2,500V 2×10μs | |||
異極接点間 | 1,500V 10×160μs | ||||
同極接点間 | |||||
振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅2.5mm(複振幅5mm) | |||
誤動作 | 10~55~10Hz 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm) | ||||
衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 | |||
誤動作 | 750m/s2 | ||||
耐久性 | 機械的 | 5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h) | |||
電気的 | 10万回以上(定格負荷 開閉ひん度1,800回/h) | ||||
故障率 P水準(参考値*4) | DC10mV 10μA | ||||
使用周囲温度 | -40~+85℃(ただし、氷結および結露しないこと) | ||||
使用周囲湿度 | 5~85%RH | ||||
質量 | 約1.0g |
注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC1V 10mA 電圧降下法にて。
*2. ( )内の値は実力値です。
*3. 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項目と同じ箇所を測定。
*4. この値は開閉ひん度120回/minにおける値で、接触抵抗の故障判定値は50Ωです。
この値は開閉ひん度、使用雰囲気によって変化することがありますので、実使用条件にてご確認の上、ご使用ください。
情報更新 : 2016/12/01