項目 |
定格電流 (mA) |
コイル抵抗 (Ω) |
コイルインダクタンス(H) |
動作 電圧(V) |
復帰 電圧(V) |
最大許容 電圧(V) |
消費電力 (mW) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接点 構成 |
定格電圧 (V) |
復帰時 | 動作時 | |||||||
2c | DC | 3 | 66.7 | 45 | 0.07 | 0.065 | 70% 以下 |
10% 以上 |
200% (at23℃) |
約200 |
4.5 | 44.6 | 101 | 0.16 | 0.14 | ||||||
5 | 40.0 | 125 | 0.2 | 0.18 | ||||||
6 | 33.3 | 180 | 0.29 | 0.26 | ||||||
9 | 22.2 | 405 | 0.63 | 0.57 | ||||||
12 | 16.7 | 720 | 1.1 | 1.06 | ||||||
24 | 8.3 | 2,880 | 4.5 | 4.1 | ||||||
48 | 4.9 | 9,750 | 13.7 | 12.5 | 約235 |