Page top

定格

操作コイル

項目 定格電流
(mA)
コイル抵抗
(Ω)
動作電圧
(V)
復帰電圧
(V)
最大許容電圧
(V)
消費電力
(mW)
分類 定格電圧(V)
基準形/高容量形 DC 5 80 62.5 70%以下 10%以上
10~41%*
130%
(at 85℃)
約400
約120*
12 33.3 360
24 16.7 1,440
48 8.96 5,358 約430
高感度形 5 50 96 75%以下 10%以上 約250
12 20.8 576
24 10.42 2,304

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
 2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
 3. 最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。
icon_01*-PW1付きの形式のみ適用。保持電圧使用時のコイル消費電力は約120mW。詳細については、「ご使用の前に」の「リレー動作後のコイル電圧低減(保持電圧)について」をご確認ください。

開閉部(接点部)

分類 基準形(抵抗負荷) 高感度形(抵抗負荷) 高容量形(抵抗負荷)
形式 1極 2極 1極 1極
接触機構 シングル
接点材質 Ag合金(Cdフリー)
定格負荷 AC250V 10A
DC24V 10A
AC250V 5A
DC24V 5A
AC250V 10A AC250V 16A
DC24V 16A
定格通電電流 10A 5A 10A 16A
接点電圧の最大値 AC440V、DC300V
接点電流の最大値 10A 5A 10A 16A
故障率 P水準(参考値*) DC24V 40mA

*この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。

性能

分類 基準形 高感度形 高容量形
極数 1極 2極 1極 1極
接触抵抗 *1 100mΩ以下
動作時間 15ms以下
復帰時間 5ms以下
最大開閉
ひん度
機械的 18,000回/h
定格負荷 1,800回/h
絶縁抵抗 *2 1,000MΩ以上
耐電圧 コイルと接点間 AC5,000V 50/60Hz 1min.
同極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min.
異極接点間 AC2,500V 50/60Hz 1min.
絶縁距離 コイルと接点間 空間:8mm、沿面:8mm
耐衝撃電圧 10kV(1.2×50μs)
振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
誤動作 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 耐久 1000m/s2
誤動作 励磁: 100m/s2、無励磁 : 100m/s2
耐久性 機械的 2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
電気的 *3
(抵抗負荷)
G2RL-1A(-PW1):
AC250V 10A 10万回
DC24V 10A 3万回

G2RL-1(-HA、-PW1):
AC250V 10A 5万回
DC24V 10A 3万回
G2RL-2A(-HA、-PW1):
AC250V 5A 10万回
DC24V 5A 3万回

G2RL-2(-ASI、-HA、-PW1):
AC250V 5A 5万回
DC24V 5A 3万回
G2RL-1(A)-H:
AC250V 10A 5万回
G2RL-1A-E(-ASI、-HA、-PW1):
AC250V 16A 5万回
DC24V 16A 3万回

G2RL-1-E(-ASI、-HA、-PW1):
AC250V 16A 3万回
DC24V 16A 3万回

G2RL-1A-E-CV-HA:
AC250V 16A 5万回 105℃
使用周囲温度 -40~+85℃(ただし、氷結および結露しないこと) -40~+85℃

G2RL-1A-E-CVのみ:
-40~+105℃
(ただし、氷結および結露しない
こと)
使用周囲湿度 5~85% RH
質量 約12g

注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A 電圧降下法にて。
*2. 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*3. 開閉ひん度1,800回/h