項目 |
定格電流 (mA) |
コイル抵抗 (Ω) |
インダクタンス(H) |
動作電圧 (V) |
復帰電圧 (V) |
最大許容 電圧(V) |
消費電力 (W) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格電圧(V) |
鉄片 開放時 |
鉄片 動作時 |
|||||||
DC | 12 | 75 | 160 | 0.8 | 1.1 | 70%以下 | 10%以上 | 160% (at23℃) |
0.9 |
24 | 37.5 | 640 | 3.5 | 4.8 |