Page top

海外規格認証定格

!海外規格の認証定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。

UL規格認証形 ファイルNo.E41643

形式 極数 操作コイル定格 接点定格 試験回数
形G4W-1112( )-US-TV8(-Z) 1 12~100V DC 15A 250V AC(General Use)40℃ 6,000回
15A 24V DC 40℃
TV-8 40℃ 25,000回
1/2HP 125V AC 40℃ 1,000回
3/4HP 240V AC 40℃
1HP 250V AC 40℃
形G4W-2212( )-US-TV5(-Z) 2 15A 250V AC(General Use)40℃ 6,000回
15A 36V DC 40℃
TV-5 40℃ 25,000回
1/4HP 125V AC 40℃ 1,000回
1/2HP 250V AC 40℃
1/3HP 125V AC 40℃
1/3HP 250V AC 40℃

CSA規格認証形 ファイルNo.LR31928

形式 極数 操作コイル定格 接点定格 試験回数
形G4W-1112( )-US-TV8(-Z) 1 12~100V DC 15A 250V AC(General Use)40℃ 6,000回
15A 24V DC 40℃
TV-8 40℃ 25,000回
1/2HP 125V AC 40℃ 1,000回
3/4HP 240V AC 40℃
1HP 250V AC 40℃
形G4W-2212( )-US-TV5(-Z) 2 15A 250V AC(Genaeral Use極間同極)40℃ 6,000回
10A 250V AC(General Use)40℃
15A 24V DC 40℃
TV-5 40℃ 25,000回
1/2HP 250V AC 40℃ 1,000回
1/3HP 125V AC 40℃

定格

操作コイル

項目 定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) 動作電圧(V) 復帰電圧(V) 最大許容電圧
(V)
消費電力(W)
定格電圧(V)
DC 12 66.7 180 80%以下 10%以上 130%
(at23℃)
約0.8W
24 33.3 720
100 8 12,500

注1. コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±15%です。
注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。

開閉部(接点部)

種類 1a 2a
負荷 抵抗負荷
(cosφ=1)
誘導負荷
(cosφ=0.4)
抵抗負荷
(cosφ=1)
誘導負荷
(cosφ=0.4)
接点材質 Ag合金(Cdフリー材)
定格負荷 AC250V 15A
DC 24V 15A
AC250V 10A
DC 24V 7.5A
AC250V 10A
DC 24V 10A
AC250V 7.5A
DC 24V 5A
定格通電電流 15A 10A
接点電圧の最大値 AC250V、DC125V
接点電流の最大値 15A 10A
開閉容量の最大値(参考値) 3,750VA 375W 2,500VA 255W 2,500VA 240W 1,850VA 120W

性能

接触抵抗*1 30mΩ以下
動作時間 20ms以下
復帰時間 5ms以下
最大開閉ひん度 機械的 18,000回/h
定格負荷 1,800回/h
絶縁抵抗*2 100MΩ以上
耐電圧 コイルと接点間 AC4,000V 50/60Hz 1min
同極接点間 AC1,500V 50/60Hz 1min
異極接点間(2aタイプ) AC2,000V 50/60Hz 1min
耐衝撃電圧 コイルと接点間 10,000V
絶縁距離 コイルと接点間 空間:8mm、沿面:8mm
振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
誤動作 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 150m/s2
耐久性 機械的 500万回以上(開閉ひん度18,000回/h)
電気的 10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)
故障率 P水準(参考値*3) DC5V 100mA
使用周囲温度 -25~+55℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5~85%RH
質量 約29g

注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A電圧降下法にて。
*2. 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*3. この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。