海外規格の認証定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。
パワーリレー
情報更新 : 2014/10/01
海外規格の認証定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。
形式 | 極数 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 試験回数 |
---|---|---|---|---|
形G5CA | 1a | 5~24V DC | 15A 125V AC(General Purpose)40℃ | 100,000回 |
10A 250V AC(General Purpose)40℃ | ||||
10A 30V DC(Resistive)40℃ |
形式 | 極数 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 試験回数 |
---|---|---|---|---|
形G5CA | 1a | 5~24V DC | 15A 125V AC(General Purpose)40℃ | 100,000回 |
10A 250V AC(General Purpose)40℃ | ||||
10A 30V DC(Resistive)40℃ |
形式 | 極数 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 試験回数 |
---|---|---|---|---|
形G5CA | 1a | 5、12、24V DC | 15A 125V AC(cosφ=1.0)85℃ | 100,000回 |
10A 250V AC(cosφ=1.0)85℃ | ||||
10A 30V DC(0ms)85℃ |
種類 | 定格電圧(V) |
定格電流 (mA) |
コイル抵抗 (Ω) |
動作電圧 (V) |
復帰電圧 (V) |
最大許容電圧 (V) |
消費電力 (mW) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準形、 高容量形、 タブ端子形 |
DC | 5 | 40 | 125 | 75%以下 | 10%以上 | 150% (高容量形、 タブ端子形は130%) (at23℃) |
約200 |
12 | 16.7 | 720 | ||||||
24 | 8.3 | 2,880 | ||||||
高感度形 | DC | 5 | 30 | 167 | 80%以下 | 10%以上 | 150%(at23℃) | 約150 |
12 | 12.5 | 960 | ||||||
24 | 6.25 | 3,840 |
注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。
分類 | 基準形 | 高感度形 | 高容量形、タブ端子形 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
負荷 | 抵抗負荷 |
誘導負荷 (cosΦ =0.4、 L/R=7ms) |
抵抗負荷 |
誘導負荷 (cosΦ =0.4、 L/R=7ms) |
抵抗負荷 |
誘導負荷 (cosΦ =0.4、 L/R=7ms) |
接触機構 | シングル | |||||
接点材質 | Ag合金(Cdフリー材) | |||||
定格負荷 | AC250V 10A DC 30V 10A |
AC250V 3A DC 30V 3A |
AC250V 10A DC 30V 10A |
AC250V 3A DC 30V 3A |
AC110V 15A DC 30V 10A |
AC110V 5A DC 30V 3A |
定格通電電流 | 10A | 10A | 15A | |||
接点電圧の最大値 | AC250V、DC125V | |||||
接点電流の最大値 | 10A | 10A | 15A | |||
開閉容量の最大値 (参考値) |
2,500VA 300W | 750VA 90W | 2,500VA 300W | 750VA 90W | 2,500VA 300W | 750VA 90W |
接触抵抗*1 | 30mΩ以下(タブ端子形は100mΩ以下) | |
---|---|---|
動作時間*2 | 10ms以下(15ms以下) | |
復帰時間 | 10ms以下 | |
絶縁抵抗*3 | 1,000MΩ以上 | |
耐電圧 | コイルと接点間 | AC2,500V 50/60Hz 1min |
同極接点間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
耐衝撃電圧 | 4,500V 1.2×50μs | |
振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) |
誤動作 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | |
衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 |
誤動作 | 200m/s2 | |
耐久性 | 機械的 | 2,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h) |
電気的 | 抵抗負荷 ・基準形:AC250V 10A、30万回以上(プラスチック・シールタイプ、高感度形は10万回以上) ・高容量形、タブ端子形:AC110V 15A、10万回以上 ・全タイプ共通:DC30V 10A、10万回以上 誘導負荷:全タイプ10万回以上(定格負荷) 〔開閉ひん度1,200回/h(全タイプ共通)〕 |
|
故障率P水準(参考値*4) | DC5V 100mA | |
使用周囲温度 | −25~+70℃(ただし、氷結および結露しないこと) | |
使用周囲湿度 | 5~85%RH | |
質量 | 約8g(タブ端子形約9.6g) |
注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A 電圧降下法にて。
*2. 測定条件:動作時間( )内数値は高感度タイプです。
*3. 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*4. この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。
情報更新 : 2014/10/01