Page top

※ ◎印または灰色背景表記の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取り引き商社にお問い合わせください。

種類 端子形状 極数
接点構成
コイル定格電圧 形式
コイル端子 接点端子
開閉・通電タイプ ねじ端子 ねじ端子 1a



DC 12V
DC 24V
DC 48V
DC 60V
DC100V
形G9EC-1-B
リード線 形G9EC-1

注1. 製品には、主端子(接点)用M8ナット 2個が付属しています。
注2. コイル端子形状がねじ端子タイプの製品には、M3.5ねじ 2個が付属しています。