Page top

• 高さ67.2mm×幅36mm×長さ73mmの小型サイズでDC400V、60A開閉に対応。(最大DC300V、600Aしゃ断可能)

• 開閉部・駆動部のガス封入・密封構造により、小型サイズによる高容量負荷しゃ断を可能とし、またアークスペースフリーの省スペース化・安全化を実現。また同時に、周囲雰囲気の影響を受けない接点の高接触信頼性を実現。

• 部品の小型化、適正マッチング設計により、取りつけ方向に規制なし。

• 一般産機用途で必要となる端子カバー・DINレールアダプタを品揃え。

• UL/CSA規格UL508取得。