Page top

形式構成

形式基準

照光部(LEDランプ内蔵)と本体部をセットにした場合の形式です。
組み合わせの詳細につきましては、「種類」をご覧ください。

M2D 種類/価格 2

種類

セット組み合わせ形式

照光部(LED内蔵)と本体部をセットにしてお届けします。

形状 保護構造 形式 照光部色記号 最小梱包単位
長方形 2711_lu_1_1 IP40 形M2DJ-90A1-00E□ R、Y、G、W 10個
正方形 2711_lu_1_2 形M2DA-90A1-00E□
丸形 2711_lu_1_3 形M2DT-90A1-00E□

注. 形式□の部分に操作部の色記号を入れてください。
  〈R(赤)Y(黄)G(緑)W(白)〉

単品形式

照光部・本体部を別々にご注文できます。
セット組み合わせ発注形式では揃わない機種を組み合わせてご使用ください。
また、メンテパーツ品としての在庫管理にもご利用ください。

ご注文方法…下記の形式をご指定ください。

照光部

表示灯用(LED内蔵)

形状 長方形
2711_lu_2_1
正方形
2711_lu_2_2
丸形
2711_lu_2_3
備考 最小梱包
単位
照光部の色
形M2DJ-500R 形M2DA-500R 形M2DT-500R 取りつけ、交換については、
A3Dカタログをご覧ください。
10個
形M2DJ-500Y 形M2DA-500Y 形M2DT-500Y
形M2DJ-500GY 形M2DA-500GY 形M2DT-500GY
形M2DJ-500W 形M2DA-500W 形M2DT-500W

本体部

シール性 IP40 最小梱包
単位
形状 長方形
2711_lu_3_1
正方形
2711_lu_3_2
丸形
2711_lu_3_3
端子の種類
はんだづけ端子 形M2DJ-7001 形M2DA-7001 形M2DT-7001 10個