Page top

(単位:mm)

長方形
形A3DJ

A3D 外形寸法 1

注. 取りつけパネルの板厚は1.0~3.2mmにしてください。

正方形
形A3DA

A3D 外形寸法 2

注. 取りつけパネルの板厚は1.0~3.2mmにしてください。

丸形
形A3DT

A3D 外形寸法 3

注. 取りつけパネルの板厚は1.0~3.2mmにしてください。

注1. 指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
  2. パネルに塗装などの外装処理を施される場合、指定のパネル加工寸法は、外装処理後の寸法になるように考慮してください。

端子の形状

A3D 外形寸法 5

アクセサリ装着時の寸法

ソケット装着時の寸法

プリント基板用端子/形A3D-4102

A3D 外形寸法 8

はんだづけ端子/形A3D-4103

A3D 外形寸法 9

絶縁カバー装着時の寸法

(外形寸法は長方形を代表に掲載しています。)

形A3D-3002

A3D 外形寸法 11

●スイッチをパネルに取りつけナットで締めつけた後、リード線を絶縁カバーの穴に先に挿入して配線を行ってください。
  絶縁カバーは、円筒形の穴がある方向をスイッチに向け、リード線はバリアがある方向から挿入します。
● 配線した後で、絶縁カバーをスイッチに挿し込んでください。

注.指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

彫刻板寸法

長方形/A3DJ-5201

A3D 外形寸法 14

正方形/形A3DA-5201

A3D 外形寸法 15

丸形/形A3DT-5201

A3D 外形寸法 16

注1.板厚は0.8mmです。
  2.材質はポリカーボネイト樹脂を使用していますので、塗料はメラミン系、フタル酸系、アクリル系などのアルコール主成分のものをご使用ください。