Page top

定格

LEDランプ

定格電圧 定格電流 使用電圧 内蔵制限抵抗
DC 5V 30mA DC 5V±5% 33Ω
DC12V 15mA DC12V±5% 270Ω
DC24V 10mA DC24V±5% 1,600Ω

白熱ランプ

定格電圧 定格電流 使用電圧
AC/DC 6V 60mA AC/DC 5V
AC/DC14V 40mA AC/DC12V
AC/DC28V 24mA AC/DC24V

使用周囲温度 −10~+55℃(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度 35~85%RH
保存周囲温度 −25~+65℃(ただし、氷結、結露のないこと)

安全規格認定定格

UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)

LEDランプ:DC24V max.
白熱ランプ: AC/DC28V 1W max.

注. 本体部単体で認定取得しています。