Page top

形式構成

形式基準

照光部・本体部をセットにした場合の形式です。
組み合わせの詳細につきましては、下記の「種類」をご覧ください。

M2C 種類/価格 2

種類

セット組み合わせ形式

照光部・ランプ部・本体部をセットにしてお届けします。

M2C 種類/価格 5

はんだづけ端子

形状 照光 セット形式 照光部の色記号(色) 最小梱包単位
長方形
(形M2CJ)
LED照光 形M2CJ-90A1-05E□ R(赤)
Y(黄)
G(緑)
W(白)
10個
形M2CJ-90A1-12E□
形M2CJ-90A1-24E□
正方形
(形M2CA)
LED照光 形M2CA-90A1-05E□ R(赤)
Y(黄)
G(緑)
W(白)
形M2CA-90A1-12E□
形M2CA-90A1-24E□
丸形
(形M2CT)
LED照光 形M2CT-90A1-05E□ R(赤)
Y(黄)
G(緑)
W(白)
形M2CT-90A1-12E□
形M2CT-90A1-24E□

注.上記の形式末尾□内に操作部の色を示す記号をご指定ください。

単品形式

照光部・ランプ部・本体部を別々にご注文できます。
また、メンテパーツ品としての在庫管理にもご利用ください。

照光部

〈照光タイプ〉

LED用

形状 長方形
2709_lu_2_1
正方形
2709_lu_2_2
丸形
2709_lu_2_3
操作部の色
形A3CJ-500R 形A3CA-500R 形A3CT-500R
形A3CJ-500Y 形A3CA-500Y 形A3CT-500Y
形A3CJ-500GY 形A3CA-500GY 形A3CT-500GY
形A3CJ-500W 形A3CA-500W 形A3CT-500W
最小梱包単位 50個

注.赤、黄、白はLEDランプと白熱ランプ共用です。

ランプ部

LED

発光色 最小梱包単位
定格電圧
DC5V 形A16-5DR 形A16-5DY 形A16-5DG 形A16-5DW 100個
DC12V 形A16-12DR 形A16-12DY 形A16-12DG 形A16-12DW
DC24V 形A16-24DR 形A16-24DY 形A16-24DG 形A16-24DW

本体部

シール性 IP40
形状 長方形
2709_lu_6_1
正方形
2709_lu_6_2
丸形
2709_lu_6_3
端子の種類
はんだづけ端子 形M2CJ-7001 形M2CA-7001 形M2CT-7001
最小梱包単位 10個