Page top

(単位:mm)

長方形/形A3CJ

A3C 外形寸法 1

正方形/形A3CA

A3C 外形寸法 2

丸形/形A3CT

A3C 外形寸法 3

注. 指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

端子の種類

A3C 外形寸法 5

パネル加工図/TOP VIEW

A3C 外形寸法 6

パネルに塗装等の外装処理を施される場合、指定のパネル加工寸法は、外装処理後の寸法となるように考慮してください。

アクセサリ(装着時)寸法

ソケット装着時の寸法(外形寸法は長方形を代表に掲載しています。)

ラッピング端子/形A3C-4101

A3C 外形寸法 9

プリント基板用端子/形A3C-4102

A3C 外形寸法 10

はんだづけ端子/形A3C-4103

A3C 外形寸法 11

スイッチガード

長方形用
形A3CJ-5050

A3C 外形寸法 13

正方形、丸形用
形A3CA-5050

A3C 外形寸法 14

防塵カバー

形A3CJ-5060

A3C 外形寸法 16

彫刻板

A3C 外形寸法 17

注1.板厚は0.8mmです。
  2.材質はポリカーボネイト樹脂を使用していますので、
   塗料はメラミン系、フタル酸系、アクリル系などの
   アルコール主成分のものをご使用ください。

絶縁カバー

形A3C-3002

A3C 外形寸法 19

注. 指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。