Page top

安全規格認定定格

● UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)
    1a :AC125V 6A、AC250V 2A、DC30V 4A
    1c :AC125V 3A、DC30V 2A
● CCC(GB14048.5)
    1a :AC125V 6A、AC250V 2A、DC30V 4A
    1c :AC125V 3A、DC30V 2A

定格

種類 接点構成 AC用抵抗負荷 DC用抵抗負荷
一般負荷用 1a AC125V 6A
AC250V 2A
DC30V 4A
1c AC125V 3A DC30V 2A

注.最小適用負荷条件DC 5V 1mA(抵抗負荷)
   上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
   (1)周囲温度:20±2℃
   (2)周囲湿度:65±5%RH
   (3)操作頻度:20回/min

LED

照光方式 LED面照光
順電圧 VF 標準値V*(IF=10mA) 2.0 2.1 2.1
最大値V 3.0
順電流 IF 絶対最大値mA 20 20 25
許容損失 PD 絶対最大値mW 60 60 75
逆電圧 VR 絶対最大値V 3

注.LEDには抵抗を内蔵しておりませんので、上記の範囲内で制限抵抗を接続してください。
*カタログのVF-IF特性グラフを参照してください。

性能

許容操作ひん度 機械的 モーメンタリ動作形:最大120回/min
オルタネイト動作形:最大60回/min *1
電気的 最大20回/min
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値) 100mΩ以下
耐電圧 同極端子間 AC600V 50/60Hz 1min
各端子とアース間 AC2,000V 50/60Hz 1min
振動 誤動作 10~55Hz 複振幅1.5mm *2
衝撃 耐久 500m/s2
誤動作 最大150m/s2 *2
耐久性 機械的 モーメンタリ動作形:100万回以上
オルタネイト動作形:5万回以上 *1
電気的 5万回以上
質量 約3.2g
使用周囲温度 -10~+55℃(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度 35~85%RH
保存周囲温度 -25~+65℃(ただし、氷結、結露のないこと)
保護構造 IEC IP40
感電保護クラス Class Ⅱ
PTI(トラッキング特性) 175
汚染度 3(IEC60947-5-1)

*1.オルタネイト動作形は、セット、リセットで1回です。
*2.誤動作1ms

動作特性

動作に必要な力 OF最大 2.45N
もどりの力 RF最小 0.15N
全体の動き TT 約2mm
動作までの動き PT最大 1.5mm
ロックストローク* LTA最小 0.5mm

*オルタネイト動作形のみ

接触形式

名称 接点構成 接触形式
常開形 1a 2707_sp_5_1
双投形 1c 2707_sp_5_2