Page top

(単位:mm)

非照光タイプ

正方形

A3A 外形寸法 2

丸形

A3A 外形寸法 3

LED面照光タイプ

正方形

A3A 外形寸法 5

丸形

A3A 外形寸法 6

注. 外形寸法は、はんだづけ端子タイプを代表に掲載しています。またフランジ、板ばねを装着していない状態を示します。
  指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

端子の種類

A3A 外形寸法 8

アクセサリ

板ばね 形A3A-200

A3A 外形寸法 10

フランジ(角)形A3A-24□

A3A 外形寸法 11

フランジ(丸)形A3A-25□

A3A 外形寸法 12

注.指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

パネル加工図

正方形押ボタン用

A3A 外形寸法 15

丸形押ボタン用

A3A 外形寸法 16

連続取りつけの場合のパネル加工図

A3A 外形寸法 17

パネル取りつけ時寸法

A3A 外形寸法 18

(図は照光タイプ1a接点です)
*パネルの板厚はt=1~1.6です。