押ボタンスイッチ
この商品について
関連情報
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
A16L-J-1P | 押ボタンスイッチ(丸胴形φ16), 照光, 長方形 2方向ガード, 1c, プリント基板端子, IP40 | 2D / 3D |
A16L-J-2P | Φ16 照光式 操作部長方形 プリント基板端子 | 2D / 3D |
A165L-J-1P | 押ボタンスイッチ(丸胴形φ16), 照光, 長方形 2方向ガード, 1c, プリント基板端子, IP66耐油形 | 2D / 3D |
A165L-J-2P | Φ16 耐油型 照光式 操作部長方形 プリント基板端子 | 2D / 3D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。