Page top

2022/03 受注終了

D2T

ドア用小形電源スイッチ

D2T

パワー負荷用と微小負荷用の2つの回路を内蔵したドア用電源スイッチ

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

(単位:mm)

イラスト・図面は、右アングル端子の場合です。ストレート形は省略しています。

ピン押ボタン形

形D2T-T1
形D2T-T1S

D2T 外形寸法 2

ヒンジ・レバー形

形D2T-LT1
形D2T-LT1S

D2T 外形寸法 3

注1.上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.15㎜です。
注2.動作特性は、A方向(2705_dm_1_1)に動作した場合です。

取りつけ穴加工寸法

ねじ取りつけ穴加工寸法

D2T 外形寸法 6

パネル取りつけ穴加工寸法

D2T 外形寸法 7