Page top

定格

定格電圧 抵抗負荷
DC30V 0.1A

注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
  (1)周囲温度:20±2℃
  (2)周囲湿度:65±5%RH
  (3)操作ひん度:30回/min

性能

許容操作速度 1mm~500mm/s
許容操作ひん度 機械的 200回/min
電気的 30回/min
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値) 50mΩ以下
耐電圧 同極端子間 AC250V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間 AC250V 50/60Hz 1min
振動 *1 誤動作 周波数10~ 55Hz 複振幅1.5mm
衝撃 *1 耐久 最大1,000m/s2
誤動作 最大300m/s2
耐久性 *2 5万回以上(30回/min)
保護構造 IEC IP00
使用温度範囲 −20~+80℃60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲 85%RH以下(+5~+35℃にて)
質量 約0.3g

注. 上記は初期における値です。
*1. 動作限度位置での値です。 接点の閉路または開路は1ms以内です。
*2. 試験条件についてはお問い合わせください。

接触仕様

1cタイプ(双投形)

D3C 定格/性能 9

接点仕様

接点 仕様 スライド
材質 銀メッキ
最小適用負荷(参考値)* DC5V 1mA

*最小適用負荷については、カタログの「■正しくお使いください」の「●微小負荷形での使用について」をご参照ください。