Page top

D2SW-P

シール形超小形基本スイッチ

D2SW-P

シール形マイクロスイッチをよりシンプルな構造で実現、形SSシリーズ、形D2SWシリーズと取りつけ互換

※ Web特別価格提供品

安全規格認証定格

「種類」記載の形式は、認証品ではありません。
認証形式の必要な場合は当社までお問い合わせください。

UL(UL1054/CSA C22.2 No.55)

定格電圧 形D2SW-P2 形D2SW-P01
AC125V
AC250V
――
2A
0.1A
――
DC 30V 2A 0.1A

VDE(EN61058-1)

定格電圧 形D2SW-P2 形D2SW-P01
AC125V
AC250V
――
2A
0.1A
――
DC 30V 2A 0.1A

試験条件:5E4(50,000回) T55(0~+55℃)

定格

形式 定格電圧 抵抗負荷
形D2SW-P2シリーズ AC250V 2A
DC30V
形D2SW-P01シリーズ AC125V 0.1A
DC30V

注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
  (1)周囲温度:20±2℃
  (2)周囲湿度:65±5%RH
  (3)操作ひん度:20回/min

性能

形式 形D2SW-P2シリーズ 形D2SW-P01シリーズ
許容操作速度 0.1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)
許容操作ひん度 機械的 120回/min
電気的 30回/min
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値) 端子タイプ 50mΩ以下 100mΩ以下
リード線タイプ 100mΩ以下 150mΩ以下
耐電圧*1 同極端子間 AC1000V 50/60Hz 1min AC600V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間 AC1,500V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間 AC1,500V 50/60Hz 1min
振動*2 誤動作 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm
衝撃*2 耐久 最大1,000m/s2
誤動作 最大300m/s2
耐久性*3 機械的 100万回以上(60回/min)
電気的 5万回以上(20回/min) 20万回以上(20回/min)
保護構造 端子タイプ IEC IP67 (ただし端子部を除く)
リード線タイプ IEC IP67
感電保護クラス Class I
PTI(トラッキング特性) 250
使用温度範囲 -20~+70℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲 85%RH以下(+5~+35℃にて)
質量 約2g(端子タイプのピン押ボタン形の場合)

注. 上記は初期における値です。
*1. 耐電圧は、セパレータを使用したときの数値です。
*2. ピン押ボタン形で自由位置と動作限度位置、レバー形の場合は動作限度位置での値です。
   接点の閉路または開路は1ms以内です。
*3. 試験条件についてはお問い合わせください。

接触仕様

1cタイプ(双投形)

D2SW-P 定格/性能 10

1bタイプ(常閉形・リード線付のみ)

D2SW-P 定格/性能 11

1aタイプ(常開形・リード線付のみ)

D2SW-P 定格/性能 12

( )内はリード線色

接点仕様

形式 形D2SW-P2シリーズ 形D2SW-P01シリーズ
接点 仕様 リベット クロスバ
材質 金合金
間隔(標準値) 0.5mm
突入電流 常時閉路 最大6A ――
常時開路
最小適用負荷(参考値)* DC5V 160mA DC5V 1mA

* 最小適用負荷についてはカタログの「●微小負荷形での使用について」をご参照ください。