Page top

安全規格認証定格

UL(UL1054)/CSA(CSA C22.2 No.55)

定格電圧 形D3M
DC30V 0.1A

TÜV(EN61058-1)

定格電圧 形D3M
DC30V 0.1A

試験条件 : 1E5(100,000回) T55(0~+55℃)

定格

定格電圧 抵抗負荷
DC30V 0.1A

注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
  (1)周囲温度:20±2℃
  (2)周囲湿度:65±5%RH
  (3)操作ひん度:30回/min

性能

許容操作速度 0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)
許容操作ひん度 機械的 400回/min
電気的 60回/min
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値)*1 100mΩ以下
耐電圧 同極端子間 AC1,000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間 AC1,500V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間 AC1,500V 50/60Hz 1min
振動*2 誤動作 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm
衝撃*2 耐久 最大1,000m/s2
誤動作 最大300m/s2
耐久性*3 機械的 50万回以上(60回/min)
電気的 20万回以上(30回/min)
保護構造 IEC IP40
使用温度範囲 −25~+85℃ 60%RH以下
(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲 85%RH以下(+5~+35℃にて)
質量 約2g(ピン押ボタン形の場合)

注. 上記は初期における値です。
*1. コネクタとリード線(AWG#28 長さ50㎜)の抵抗を含む値です。
*2. ピン押ボタン形では自由位置と動作限度位置、レバー形の場合は動作限度位置での値です。
   接点の閉路または開路は1ms以内です。
*3. 試験条件についてはお問い合わせください。

接触仕様

1bタイプ(常閉形)

D3M 定格/性能 14

1aタイプ(常開形)

D3M 定格/性能 15

接点仕様

接点 仕様 クロスバ
材質 金合金
間隔(標準値) 0.5㎜
突入電流 最大1A
最小適用負荷(参考値) * DC5V 1mA

*最小適用負荷については、カタログの「■正しくお使いください」の「●微小負荷形での使用について」をご参照ください。