Page top

安全規格認証定格

UL(UL1054)/CSA(CSA C22.2 No.55)

定格電圧 形D2MC-01 形D2MC-5
AC125V
AC250V
0.5A
5A
5A
DC30V 0.5A

定格

項目 抵抗負荷
形式 定格電圧
形D2MC-5シリーズ AC125V
AC250V
5A
5A
形D2MC-01シリーズ AC125V 0.5A
DC30V 0.5A

注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
  (1)周囲温度:20±2℃
  (2)周囲湿度:65±5%RH
  (3)操作ひん度:30回/min

性能

形式 形D2MC-5シリーズ 形D2MC-01シリーズ
許容操作速度 1°~360°/s
許容操作ひん度 機械的 240回/min
電気的 60回/min(0.5mN・mの場合)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗統計にて)
接触抵抗(初期値) 20mΩ以下 100mΩ以下
耐電圧 同極端子間 AC600V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間 AC1,500V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間 AC1,500V 50/60Hz 1min
振動*1 誤動作 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm
衝撃*1 耐久 最大1,000m/s2
誤動作 トルク0.5mN・mタイプ 最大100m/s2
トルク0.75mN・mタイプ 最大100m/s2
トルク1.00mN・mタイプ 最大200m/s2
耐久性*2 機械的 1,000万回以上(60回/min)
電気的 10万回以上(30回/min)
保護構造 IEC IP40
使用温度範囲 −25~+80℃ 60%RH以下
(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲 85%RH(+5~+35℃にて)
質量 約10g

注. 上記は初期における値です。
*1. 接点の閉路または開路は1ms以内です。
*2. 試験条件についてはお問い合わせください。

 

接触仕様

1cタイプ(双投形)

D2MC 定格/性能 11

接点仕様

形式 形D2MC-5 形D2MC-01
接点 仕様 リベット クロスバ
材質 銀合金 金合金
間隔(標準値) 0.5㎜
突入電流 常時閉路 最大15A 最大0.5A
常時開路 最大7A 最大0.5A
最小適用負荷(参考値) DC5V 160mA DC5V 1mA