Page top

2023/03 受注終了

D2MV

小形基本スイッチ

D2MV

超低荷重動作ながら高信頼性を実現した小形基本スイッチ

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

安全規格認証定格

UL(UL61058-1)/cUL(CSA C22.2 No.61058-1)

定格電圧 形D2MV-1 形D2MV-01
AC125V 1A 0.1A
DC 30V 1A 0.1A

定格

形式 形D2MV-1シリーズ 形D2MV-01シリーズ
定格電圧 抵抗負荷
AC125V 1A 0.1A
DC30V 1A 0.1A

注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
  (1)周囲温度:20±2℃
  (2)周囲湿度:65±5%RH
  (3)操作ひん度:30回/min

性能

形式 形D2MV-1シリーズ 形D2MV-01シリーズ
許容操作速度 1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)
許容操作ひん度 機械的 300回/min(ピン押ボタン形の場合)
電気的 60回/min
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値) 30mΩ以下 50mΩ以下
耐電圧*1 同極端子間 AC1,000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間 AC1,500V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間 AC1,500V 50/60Hz 1min
振動*2 誤動作 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm
衝撃*2 耐久 OF0.10Nタイプ 最大150m/2
OF0.25~0.49Nタイプ 最大400m/s2
誤動作 最大100m/s2
耐久性*3 機械的 1,000万回以上(60回/min)
電気的 50万回以上(30回/min) 100万回以上(30回/min)
保護構造 IEC IP40
使用温度範囲 −25~+80℃ 60%RH以下
(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲 85%RH以下(+5~+35℃にて)
質量 約6g(ピン押ボタン形の場合)

注. 上記は初期における値です。
*1. 耐電圧は、セパレータ(カタログを参照)を使用した時の数値です。
*2. ピン押ボタン形では自由位置と動作限度位置、レバー形の場合は動作限度位置での値です。
   接点の閉路または開路は1ms以内です。
*3. 試験条件についてはお問い合わせください。

接触仕様

1cタイプ(双投形)

D2MV 定格/性能 12

接点仕様

形式 形D2MV-1シリーズ 形D2MV-01シリーズ
接点 仕様 ニードル ツインクロスバ
材質 金合金
間隔(標準値) 0.5㎜
突入電流 常時閉路 最大1A 最大0.1A
常時開路
最小適用負荷(参考値)* DC5V 30mA DC5V 1mA

*最小適用負荷については、カタログの「■正しくお使いください」の「●微小負荷形での使用について」をご参照ください。