定格電圧 | 形VX-5 | 形VX-01 |
---|---|---|
AC125V 250V |
5A 5A |
0.1A ─ |
DC30V | ─ | 0.1A |
小形基本スイッチ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2020/04/20
定格電圧 | 形VX-5 | 形VX-01 |
---|---|---|
AC125V 250V |
5A 5A |
0.1A ─ |
DC30V | ─ | 0.1A |
定格電圧 | 形VX-5 | 形VX-01 |
---|---|---|
AC250V | 5A | ─ |
AC125V | 5A | 0.1A |
試験条件:5E4(50,000回) T105(0~+105℃)
項目 | 抵抗負荷 | |
---|---|---|
形式 | 定格電圧 | |
形VX-5シリーズ | AC250V | 5A |
形VX-01シリーズ | AC125V | 0.1A |
DC30V | 0.1A |
注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作ひん度:30回/min
形式 | 形VX-5シリーズ | 形VX-01シリーズ | |
---|---|---|---|
許容操作速度 | 0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合) | ||
許容操作ひん度 | 機械的 | 600回/min(ピン押ボタン形の場合) | |
電気的 | 60回/min | ||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて) | ||
接触抵抗(初期値) | 30mΩ以下 | 50mΩ以下 | |
耐電圧*1 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
充電金属部とアース間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||
各端子と非充電金属部間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||
振動*2 | 誤動作 | 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm | |
衝撃*2 | 耐久 | 最大400m/s2 | |
誤動作 | 最大100m/s2 | ||
耐久性*3 | 機械的 | 5,000万回以上(60回/min) | 1,000万回以上(60回/min) |
電気的 | 50万回以上(30回/min) | 100万回以上(30回/min) | |
保護構造 | IEC IP40 | ||
感電保護クラス | Class I | ||
PTI(トラッキング特性) | 175 | ||
使用温度範囲 | -25~+105℃ 60%RH以下(ただし、 氷結、 結露しないこと) | ||
使用湿度範囲 | 85%RH以下(+5~+35℃にて) | ||
質量 | 約6.2g(ピン押ボタン形の場合) |
注. 上記は初期における値です。
*1. 耐電圧は、セパレータ(カタログを参照)を使用した時の数値です。
*2. ピン押ボタン形では自由位置と動作限度位置、レバー形の場合は動作限度位置での値です。接点の閉路または開路は1ms以内です。
*3. 試験条件についてはお問い合わせください。
形式 | 形VX-5シリーズ | 形VX-01シリーズ | |
---|---|---|---|
接点 | 仕様 | リベット | クロスバ |
材質 | 銀合金 | 金合金 | |
間隔(標準値) | 0.5mm | ||
突入電流 | 常時閉路 | 最大15A | ─ |
常時開路 | 最大15A | ─ | |
最小適用負荷(参考値) * | DC5V 160mA | DC5V 1mA |
*最小適用負荷については、カタログの「■正しくお使いください」の「●微小負荷形での使用について」をご参照ください。
情報更新 : 2020/04/20