Page top

※ ◎印または灰色背景表記の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取り引き商社にお問い合わせください。

タイプ フラットタイプ 凸タイプ
標準 シールテープ付
2667_lu_1_1 2667_lu_1_2 2667_lu_1_3
極数 スティック梱包単位
1 130 形A6T-1101 形A6T-1102 形A6T-1104
2 76 形A6T-2101 形A6T-2102 形A6T-2104
3 55 形A6T-3101 形A6T-3102 形A6T-3104
4 42 形A6T-4101 形A6T-4102 形A6T-4104
5 35 形A6T-5101 形A6T-5102 形A6T-5104
6 28 形A6T-6101 形A6T-6102 形A6T-6104
7 25 形A6T-7101 形A6T-7102 形A6T-7104
8 22 形A6T-8101 形A6T-8102 形A6T-8104
9 20 形A6T-9101 形A6T-9102 形A6T-9104
10 18 形A6T-0101 形A6T-0102 形A6T-0104

注. 発注は、それぞれのスティック梱包単位の整数倍でお願いします。