Page top

B3J

ヒンジ形タクタイルスイッチ

B3J

基板挿入実装形、ヒンジ形でシャープなスナップ感を実現

※ Web特別価格提供品

※ ◎印または灰色背景表記の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取り引き商社にお問い合わせください。

梱包形態
タイプ 接点材質 動作に必要な力(OF) ヒンジ・ボタンの色 形式 最小梱包単位
無点灯形
形B3J-1000
シリーズ
銀メッキ 1.27N アイボリー 形B3J-1000 300個
形B3J-1100
オレンジ 形B3J-1200
形B3J-1300
形B3J-1400

梱包形態
LED色 形式 最小
梱包
単位
タイプ 接点材質 動作に必要な
力(OF)
ヒンジ・
ボタンの色
LED1灯形
形B3J-2000
形B3J-3000
形B3J-4000
シリーズ
銀メッキ 1.27N アイボリー 形B3J-2000 形B3J-3000 形B3J-4000 300個
形B3J-2100 形B3J-3100 形B3J-4100
オレンジ 形B3J-2200 形B3J-3200 形B3J-4200
形B3J-2300 形B3J-3300 形B3J-4300
形B3J-2400 形B3J-3400 形B3J-4400

梱包形態
LED色 形式 最小
梱包
単位
タイプ 接点材質 動作に必要な力
(OF)
ヒンジ・ボタンの
赤・黄(L・R) 赤・緑(L・R) 黄・緑(L・R)
LED2灯形
形B3J-5000
形B3J-6000
形B3J-7000
シリーズ
銀メッキ 1.27N アイボリー 形B3J-5000 形B3J-6000 形B3J-7000 300個
形B3J-5100 形B3J-6100 形B3J-7100
オレンジ 形B3J-5200 形B3J-6200 形B3J-7200
形B3J-5300 形B3J-6300 形B3J-7300
形B3J-5400 形B3J-6400 形B3J-7400

注. 発注は、梱包単位の整数倍でお願いします。