Page top

2013/03 受注終了

D4SL

小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ

D4SL

6接点電磁ロック・セーフティドアスイッチで世界最小クラス

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

D4SL 特長 1

配線方式によって、選べる2タイプ

配線工数の削減や、誤配線を防止できるよう、2種類の配線方式をご用意いたします。「コネクタタイプ」をコネクタケーブルとともに使用すれば、誤配線防止や、スピーディなメンテナンスを実現できます。また、「端子台タイプ」は端子台が着脱可能なため、配線時の作業効率が大幅にUPします。

D4SL 特長 4
D4SL 特長 5

金属製ヘッドの採用

D4SL 特長 7

ヘッド部分の素材は、強度、耐久性に優れる金属製としました。
厳しい現場環境で永くご使用いただけます。

万が一のために、ロック強度は1,300N以上を確保しました。
使用可能なアプリケーションの幅が広がります。

広いキー挿入口誘いを確保

広いキー挿入口誘いによって、従来品よりも扉のがたつきに強くなっています。

D4SL 特長 11
D4SL 特長 12

多彩な取りつけに対応

ヘッド部ではなく、本体そのものを回す取りつけ方式です。
4方向から取りつけねじを挿入でき、様々なタイプの扉へ取りつけ可能です。
従来品のようにヘッド部のねじを外して、ヘッド方向を変更する手間を省きました。

D4SL 特長 15
D4SL 特長 16

どこからでも確認できるLED

D4SL 特長 18

2カ所のLEDにより、どの方向からでもスイッチの状態を確認可能。

D4SL 特長 20

6接点タイプのメリット

安全回路に4接点、さらにモニタ用に2接点を使用できます。ドアの開閉状態とドアのロック状態をそれぞれモニタリングすることができます。

D4SL 特長 23
D4SL 特長 24

多彩な操作キー

振動・衝撃を吸収するクッションゴム付と可調整形を品揃え。

D4SL 特長 27
D4SL 特長 28

入退室管理用アクセサリ

ロックアウトキーにて、作業者の柵内における閉じ込め防止ができる形D4SL用の扉取りつけアクセサリをご用意。
形A22TKとの組み合せ使用により、柵内でのメンテナンス作業に対する安全化が可能。

D4SL 特長 31