Page top

※ ◎印または灰色背景表記の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取り引き商社にお問い合わせください。

本体

名称 警戒回路数 電源電圧 出力仕様 通信出力 形式 標準価格(¥)
漏電監視リレー 1回路
または2回路
AC100~240V 1a接点
出力2点
RS-485 形K6ER-ZM2-FLKA2 45,000

変流器(接地線専用)(別売)

構造 屋内分割形
定格電流 貫通穴径(mm) 形式 標準価格(¥)
2A Φ 22 形K6ER-CN22 6,650

零相変流器(互換性型ZCT)(別売)

構造 屋内貫通形 屋内分割形
定格電流 貫通穴径(mm) 形式 標準価格(¥) 貫通穴径(mm) 形式 標準価格(¥)
50A φ21 形OTG-L21 5,800 ―― ―― ――
100A φ30 形OTG-L30 7,900 ―― ―― ――
150A ―― ―― ―― ―― ―― ――
200A φ42 形OTG-L42 12,700 φ52 形OTG-CN52 54,500
400A φ68 形OTG-L68 19,300 φ77 形OTG-CN77 72,500
600A φ82 形OTG-L82 31,000 φ112 形OTG-CN112 109,000
1,000A φ156 形OTG-L156 66,500 ―― ―― ――

構造 屋外貫通形 屋外分割形
定格電流 貫通穴径(mm) 形式 標準価格(¥) 貫通穴径(mm) 形式 標準価格(¥)
50A ―― ―― ―― ―― ―― ――
100A φ30 形OTG-LA30W 8,450 ―― ―― ――
150A ―― ―― ―― φ36 形OTG-CN36W 47,000
200A ―― ―― ―― ―― ―― ――
400A ―― ―― ―― ―― ―― ――
600A ―― ―― ―― ―― ―― ――
1,000A ―― ―― ―― ―― ―― ――

関連機器(別売)

通信変換器

サイズ(mm) 通信変換形態 電源電圧 形式 標準価格(¥)
30(W)×80(H)×78(D) RS232C、USB⇔RS485半2重 AC100~240V 形K3SC-10 AC100-240 23,000
AC/DC24V 形K3SC-10 AC/DC24