Page top

2023/06 受注終了

61F-GPN-BT / -BC

DC電源 導電式レベルスイッチ

61F-GPN-BT / -BC

AC電源がない場所でもバッテリー(DC24V)駆動が可能。しかも電極間電圧は交流正弦波で電蝕もなく、安定検出を実現

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

• 回路処理による自己保持で、出力のONまたはOFFの自己保持選択が可能 

• 動作抵抗0~100kΩの感度可変型のため、幅広い液体に対応可能

• 従来の波立ちによるリレー接点チャタリングをNPN出力にすることで接点磨耗を解消

• CEマーキングに適合し、UL/CSA規格認定品