Page top

H8BM-R

マルチカウンタ/タイマ(DIN72×72)

H8BM-R

9台のカウンタ(タイマ)を内蔵。機械の使用回数・時間を計り、メンテナンス時期を予報します

※ Web特別価格提供品

コントロールコンポ編 p.616

※ ◎印または灰色背景表記の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取り引き商社にお問い合わせください。

本体

段数 銘板文字 形式 標準価格(¥)
3段設定タイプ 和文 形H8BM-RA DC24 58,000
英文 形H8BM-RB DC24
1段設定タイプ 和文 形H8BM-RAD DC24 55,000
英文 形H8BM-RBD DC24

オプション(別売)

商品名称 形式 標準価格(¥)
フロントカバー *1 形Y92A-72C 126
パッキン *1 形Y92S-25 255
短絡板 *2 形Y92S-26 505

*1. フロントカバーとパッキンは本体に付属しています。
*2. 形H8BM-R□は、短絡板を使って外部で配線しなくても多段カウンタを実現できる「短絡有効入力」を標準で搭載しています。

種類

形式 形H8BM-RA/RB 形H8BM-RAD/RBD
種類 3段設定タイプ 1段設定タイプ
取りつけ方法 埋込み取りつけ
外部接続方式 ねじ締め端子
保護構造 IP54防油形(前面操作部)
入力モード 加算
出力モード Fモード(設定値に達しても継続動作します。)
復帰方式 手動リセット、外部リセット
タイムカウント動作 有り
入力信号方式 電圧入力:入力信号電圧の“H”、“L”による入力
(カウント、リセット、短絡有効、カウンタNo.選択、入出力禁止)
制御出力 無接点出力(運転中、予報、設備停止) 無接点出力(運転中、予報)
表示方式 ・7セグメントLCDによる計数値、プリセット値、カウンタNo.表示、エラー表示
・LCDキャラクタによるモード、リセット、入出力禁止、再モニタ表示、キープロテクト表示
・LCDキャラクタとLEDによる出力表示
LCDバックライト 有り
内蔵カウンタ数 9(カウンタNo.1~9) *1
段数 3段 *2 1段 *3
桁数 予報値:6桁(999999)
前予報値:-5桁 *4
設備停止値:+5桁 *5
予報値:6桁(999999)
時間仕様 予報値:
99999.9h(0.1h~)/99999.9s(0.1s~)
前予報値:-9999.9h/-9999.9s *4
設備停止値:+9999.9h/+9999.9s *5
予報値:
99999.9h(0.1h~)/99999.9s(0.1s~)
停電記憶 EEP-ROM(書き換え回数 10万回以上) データ保持性:10年以上

*1. 各チャンネル個別の入出力で動作します。
*2. 前予報、予報、設備停止の3段設定となります。
   前予報……LCDによる表示のみ
        (外部出力はありません。)
   予報………LCD・LEDによる表示および予報出力
        (各カウンタNo.個別に出力します。)
   設備停止…LCD・LEDによる表示および設備停止出力
        (カウンタNo.1~9が1つでも設備停止値に到達すると出力されます。)
*3. 予報値のみの動作となります。
*4. 前予報値は予報値に対していくら前で表示するかを設定します。
*5. 設備停止値は予報値に対していくら後で出力するかを設定します。